クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
生産終了予定
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)
| 極性 | N-ch |
|---|---|
| 世代 | U-MOSⅢ |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
| 品番 | 互換レベル | 備考 |
|---|---|---|
| TK8R2A06PL | パッケージ同等、特性類似 | オン抵抗がやや低いです |
| TK30A06N1 | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がやや高いです |
| 東芝パッケージ名 | TO-220NIS |
|---|---|
| ピン数 | 3 |
| 実装区分 | リード挿入 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 60 | V |
| ドレイン電流 | ID | 35 | A |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4V | 19 | mΩ |
| ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 12.5 | mΩ |