2SK3662

停產產品

Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V)

產品概要

Polarity N-ch
Generation U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220NIS
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS 60 V
Drain current ID 35 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 19
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 12.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗