クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
新規設計非推奨
パワーMOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)
| 極性 | N-ch |
|---|---|
| 世代 | π-MOSⅦ |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
|---|---|
| 外観 |
|
| JEITA | SC-67 |
| ピン数 | 3 |
| 実装区分 | リード挿入 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.0×15.0×4.5 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 450 | V |
| ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-30 | V |
| ドレイン電流 | ID | 7.5 | A |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 1.1 | Ω |
| 入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 600 | pF |