TK8A45DA

不推薦用於新設計

Power MOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)

產品概要

Polarity N-ch
Generation π-MOSⅦ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220SIS
Package Image 東芝 TK8A45DA Power MOSFET (N-ch 250V&lt;VDSS&le;500V)產品 TO-220SIS 封裝圖片
JEITA SC-67
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.0×15.0×4.5
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS 450 V
Gate-Source voltage VGSS +/-30 V
Drain current ID 7.5 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 1.1 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 600 pF

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗