2SK3077

生産終了予定

高周波パワーMOSFET

製品概要

用途 携帯電話用 (900MHz)
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-343 (USQ)
外観 東芝 2SK3077 高周波パワーMOSFET製品のUSQパッケージ画像
パッケージコード SOT-343
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.95
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン電流 ID 100 mA
許容損失 PD 0.25 W
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 10 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電力 (Min) POUT PIN=0.001W
Tc=25℃
VDD=4.8V
f=915MHz
0.032 W

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2003年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます