2SK3077

停產產品

Radio-frequency power MOSFET

產品概要

Application Scope Portable telephone (900MHz)
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-343 (USQ)
Package Image 東芝 2SK3077 Radio-frequency power MOSFET產品 USQ 封裝圖片
Package Code SOT-343
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.95
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain current ID 100 mA
Power Dissipation PD 0.25 W
Drain-Source voltage VDSS 10 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Power (Min) POUT PIN=0.001W
Tc=25℃
VDD=4.8V
f=915MHz
0.032 W

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2003

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗