3SK292

生産終了予定

高周波MOSFET

製品概要

用途 TV VHF/UHF高周波増幅用
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-24 (SMQ)
外観 東芝 3SK292 高周波MOSFET製品のSMQパッケージ画像
JEITA SC-61
パッケージコード SOT-24
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.9×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン電流 ID 30 mA
許容損失 PD 0.15 W
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 12.5 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
順方向伝達アドミタンス (Typ.) |Yfs| - 23.5 mS
ドレイン電流 (Max) IDSS - 0.1 mA

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます