3SK292

停產產品

High frequency MOSFET

產品概要

Application Scope TV VHF/UHF high frequency amplifier
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-24 (SMQ)
Package Image 東芝 3SK292 High frequency MOSFET產品 SMQ 封裝圖片
JEITA SC-61
Package Code SOT-24
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.9×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain current ID 30 mA
Power Dissipation PD 0.15 W
Drain-Source voltage VDSS 12.5 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Forward Transfer Admittance (Typ.) |Yfs| - 23.5 mS
Drain Current (Max) IDSS - 0.1 mA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗