製品概要

用途 DC-DCコンバーター / 携帯電子機器 / モータードライブ
極性 N-ch×2
世代 U-MOSⅣ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8204 パワーMOSFET (N-ch 2素子)製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q1/Q2) ID 4.2 A
許容損失 PD 1.48 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - 2.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 77
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 50
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 190 pF
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) Qg VGS=10V 4.6 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます