TLP2303

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / 低入力電流駆動 / 高変換効率 / 125℃ 高温動作
用途 通信インターフェース用 / FA機器用 / 太陽光パワーコンディショナー用
回路数 1
出力方式 オープンコレクター
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 5pin SO6
外観 東芝 TLP2303 フォトカプラー(IC出力)製品の5pin SO6パッケージ画像
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
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
項目 記号 単位
電源電圧 VCC -0.5 to 18 V
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 3750 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-15 kV/μs
変換効率 (Max) CTR IF=0.5mA 8000 %
変換効率 (Max) CTR IF=1.6mA 5000 %
変換効率 (Min) CTR IF=0.5mA 900 %
変換効率 (Min) CTR IF=1.6mA 800 %
変換効率 (Typ.) CTR IF=0.5mA 4500 %
変換効率 (Typ.) CTR IF=1.6mA 2800 %
供給電流 (Max) ICC - 1.5 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 20000 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 90000 ns
伝送レート - - 0.1 Mbps
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2019年11月

2019年09月

2026年05月

2026年09月

2026年09月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP2303(TPL,E 3000 Yes -
TLP2303(V4-TPL,E 3000 Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます