TC358768AXBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 RGB → MIPI® DSI 1.02 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 スマートフォン / タブレット / Ultrabook™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA72-0404-0.40A3
外観 東芝 TC358768AXBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA72-0404-0.40A3パッケージ画像
ピン数 72
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 4.5mm×4.5mm
ピンピッチ 0.4 mm
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
2024年07月

2025年09月

2025年09月

アプリケーション

スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます