TPC8408

パワーMOSFET (PNコンプリ)

製品概要

用途 携帯電子機器 / モータドライブ
極性 N-ch + P-ch
世代 U-MOSⅥ-H / U-MOSⅥ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 中国

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP-8
外観 SOP-8
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.0×1.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 40 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q1) ID 6.1 A
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -40 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS +/-20 V
ドレイン電流 (Q2) ID -5.3 A
許容損失 PD 1.5 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 2.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4.5V 36
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=10V 32
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 850 pF
ゲート入力電荷量 (Q1) (Typ.) Qg VGS=10V 14 nC
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -2.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-10V 43
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4.5V 53
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 1105 pF
ゲート入力電荷量 (Q2) (Typ.) Qg VGS=-10V 24 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2016年12月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TPC8408,LQ 2500 Yes

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ