※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
新規設計非推奨
パワーMOSFET (N-ch 2素子)
用途 | モータードライブ / 携帯電子機器 |
---|---|
極性 | N-ch×2 |
世代 | U-MOSⅥ-H |
内部接続 | 独立 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | PS-8 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.8 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VDSS | 30 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 (Q1/Q2) | ID | 6.5 | A |
許容損失 | PD | 1.48 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 29 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 26 | mΩ |
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) | Ciss | - | 830 | pF |
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) | Qg | VGS=10V | 13.8 | nC |