TPW1R104PB

新製品

パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)

製品概要

用途 DC-DCコンバータ / 車載 / モータドライブ / ロードスイッチ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅨ-H
内部接続 シングル
AEC-Q101 適合
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)M
外観 DSOP Advance(WF)M
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.76
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 40 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 120 A
許容損失 PD 132 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 3.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 1.96
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 1.14
入力容量 (Typ.) Ciss - 4560 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 55 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TPW1R104PB,L1XHQ(O 5000 Yes

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ