車載MOSFET

東芝車載MOSFETは12V~48Vバッテリーの様々なアプリケーションを網羅する豊富なラインアップを展開しています。スイッチングノイズ発生を抑制する最先端のwaferプロセスを開発しました。この最先端のWaferプロセスと低抵抗パッケージ技術を組み合わせで業界トップレベルの低オン抵抗を実現しています。低抵抗はアプリケーションのエネルギー損失低減、小型化に貢献します。

ラインアップ

VDSS(V)
-
ID(A)
-
パッケージ名 (Toshiba)
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=10V
-
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=4.5V
-
Results:
表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。
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
アプリケーション

自動車用電動ウォーターポンプ
トランスミッション管理
自動車用パワースライドドア
IVI(先進運転支援システム)
電動パワーステアリング
自動車用HVAC
自動車エンジン制御
ADAS(先進運転支援システム)
自動車用バッテリー管理システム
自動車用LEDヘッドランプ
DC-DCコンバータ回路
HEV/PHEV/EV用インバーター

シミュレーション

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます