クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
1. 東芝小信号MOSFET
(Small-Signal-MOSの頭文字)
2. 端子数
3. 極性・内部接続
K : Nチャネル 1素子入り
J : Pチャネル 1素子入り
N : Nチャネル 2素子入り
P : Pチャネル 2素子入り
L : Nチャネル + Pチャネル (2素子入り)
E : Nチャネル + Pチャネル (ロードスイッチ配線済)
H : Nチャネル + ショットキーバリアダイオード
G : Pチャネル + ショットキーバリアダイオード
Q : PNP + Pチャネル
4. 追い番号
5. パッケージ記号
| 3端子 | F: S-Mini FU: USM FS: SSM FV: VESM T: TSM TU: UFM CT: CST3 CTB: CST3B R: SOT-23F |
|---|---|
| 4端子 | CT: CST4 |
| 5端子 | F: SMV FU: USV FE: ESV TU: UFV |
| 6端子 | FU: US6 FE: ES6 TU: UF6 CTD: CST6D NU: UDFN6/UDFN6B |
1. パッケージ
TPC6:VS-6パッケージ
TPCF8:VS-8パッケージ
TPCP8:PS-8パッケージ
TPCC8:TSON Advanceパッケージ
TPC8:SOP-8パッケージ
TPCA8:SOP Advanceパッケージ
2. 極性/回路構成
0: シングル Nチャネル
1: シングル Pチャネル
2: デュアル Nチャネル
3: デュアル Pチャネル
4: デュアル Nチャネル + Pチャネル
A: Nチャネル + SBD
B: Pチャネル + SBD
J : Pチャネル + NPN
3. 製品の追い番号
4. 付加情報
-H:高速タイプ
なし:低オン抵抗タイプ
1. パッケージ
TPN : TSON Advanceパッケージ
TPW: DSOP Advanceパッケージ
TP8 : SOP-8パッケージ
TPH : SOP Advanceパッケージ
SOP Advance(N)パッケージ
TPM : SOP Advance(E)パッケージ
2. オン抵抗 (最大保証駆動時のMax規格)
R46 = 0.46 mΩ
4R6 = 4.6 mΩ
100 = 10 x 100 = 10 mΩ
101 = 10 x 101 = 100 mΩ
3. 極性/回路構成
0 : シングル Nチャネル
1 : シングル Pチャネル
2 : デュアル Nチャネル
3 : デュアル Pチャネル
4 : デュアル Nチャネル + Pチャネル
A : Nチャネル + SBD
B : Pチャネル + SBD
4. ドレイン・ソース間電圧 VDSS
3: 25〜34 V
4: 35〜44 V
5: 45〜54 V
6: 55〜64 V
7: 65〜74 V
8: 75〜84 V
9: 85 ~ 94 V
A: 95〜124 V
B: 125〜149 V
C: 150〜179 V
D: 180〜199 V
E: 200〜249 V
F: 250〜299 V
5. 製品シリーズ
G: U-MOSVII
M: U-MOSVI
N: U-MOSVIII
P: U-MOSIX
Q: U-MOSX
6. 付加情報
1~4: 追い番号
5: 高速ボディダイオード タイプ
A: VGS = 10 V駆動 (Drive)
B: VGS = 6 V駆動 (Drive)
C: VGS = 4.5 V駆動 (Drive)
D: VGS = 2.5 V駆動 (Drive)
E: VGS = 2.0 V駆動 (Drive)
F: VGS = 1.8 V駆動 (Drive)
G: VGS = 1.5 V駆動 (Drive)
H: 低rgタイプ VGS = 10 V駆動 (Drive)
J: VGS = 1.2 V駆動 (Drive)
M: 低rgタイプ VGS = 6 V駆動 (Drive)
L: 低rgタイプ VGS = 4.5 V駆動 (Drive)
Q: Tch(max) = 175℃保証 + ゲート・ソース間ツェナー ダイオード有品
R: Tch(max) = 150℃保証 + ゲート・ソース間ツェナーダイオード有品
S: Tch(max) = 175℃保証
T: Tch(max) = 150℃保証
U: 低スパイク
1. パッケージ
XPN: TSON Advance
XP8: SOP-8
XPH: SOP Advance
XPJ: S-TOGL
XPQ: L-TOGL
XPY: TO-Leadless
XPW: DSOP Advance
2. オン抵抗 (最大保証駆動時のMax規格)
R46 = 0.46mOhm
4R6 = 4.6mOhm
100 = 10 x 100 = 10mOhm
101 = 10 x 101 = 100mOhm
3. 極性/回路構成
0 : Nch MOSFETの1チップ構成
1 : Pch MOSFETの1チップ構成
4. ドレイン・ソース間電圧 VDSS
4: 35〜44 V
6: 55〜64 V
8: 75〜84 V
A: 95〜124 V
5. 製品シリーズ
K: U-MOSIV
M: U-MOSVI
N:U-MOSVIII
P: U-MOSIX
Q: U-MOSX
6. 付加情報
1~4: 追い番号
5: 高速ボディダイオード タイプ
A: VGS = 10 V駆動 (Drive)
B: VGS = 6 V駆動 (Drive)
C: VGS = 4.5 V駆動 (Drive)
D: VGS = 2.5 V駆動 (Drive)
S: Tch(max) = 175℃保証
1.
TK: Nチャンネル MOSFET
TJ: Pチャンネル MOSFET
2. ドレイン電流 ID
3. パッケージ
A: TO-220SIS
C: I2PAK
E: TO-220
F: TO-220SM(W)
G: D2PAK
J: TO-3P(N)
L: TO-3P(L)
M: TO-3P(N)IS
N: TO-247
P: DPAK/New PW-Mold
Q: IPAK/ New PW Mold2
S: DPAK+
V: DFN8x8
Z: TO-247-4L (4端子)
4. ドレイン・ソース間電圧
表示値×10倍 = VDSS
06:VDSS = 60 V
10:VDSS = 100 V
5. 製品シリーズ
A: π-MOSIV
C: π-MOSVI
D: π-MOSVII
E: π-MOSVIII
J: U-MOSIII
K: U-MOSIV
M: U-MOSVI
N: U-MOSVIII
U: DTMOSII
V: DTMOSIII
W: DTMOSIV
X : DTMOSIV-H
6. 追記記号(1)
1: 高速スイッチングタイプ
3: 低オン抵抗タイプ
5: 高速ボディーダイオードタイプ
7. 追記記号(2)
H : VGS = 10 V駆動(Drive)
M : VGS = 6 V駆動(Drive)
L : VGS = 4.5 V駆動(Drive)
Z : ゲート・ソース間ツェナーダイオード有品
1.
TK: Nチャンネル MOSFET
TJ: Pチャンネル MOSFET
2.
オン抵抗 VDSS = 400V未満の製品
(最大保証駆動時のMax規格)
R74 = 0.74 mΩ
8R2 = 8.2 mΩ
100 = 10 x 100 = 10 mΩ
101 = 10 x 101 = 100 mΩ
オン抵抗 VDSS = 400V以上の製品
(最大保証駆動時のMax規格)
047 = 0.047 Ω
410 = 0.41 Ω
4K7 = 4.7 Ω
3. パッケージ
A: TO-220SIS
C: I2PAK
E: TO-220
F: TO-220SM(W)
G: D2PAK
J: TO-3P(N)
L: TO-3P(L)
M: TO-3P(N)IS
N: TO-247
P: DPAK/New PW-Mold
Q: IPAK/ New PW Mold2
R: D2PAK+
S: DPAK+
U: TOLL
V: DFN8x8
Z: TO-247-4L (4端子)
4. ドレイン・ソース間電圧
表示値×10倍 = VDSS
04:VDSS = 40 V
10:VDSS = 100 V
5. 製品シリーズ
F: π-MOSⅨ
G: U-MOSVII
M: U-MOSVI
N: U-MOSVIII
P: U-MOSIX
Q: U-MOSX
Y: DTMOSⅤ
Z: DTMOSⅥ
6. 付加情報
1~4: 追い番号
5: 高速ボディダイオード タイプ
A: VGS = 10 V駆動 (Drive)
B: VGS = 6 V駆動 (Drive)
C: VGS = 4.5 V駆動 (Drive)
H : 低rgタイプ VGS = 10 V駆動(Drive)
M : 低rgタイプ VGS = 6 V駆動(Drive)
L : 低rgタイプ VGS = 4.5 V駆動(Drive)
R : 高rgタイプ