クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
新規設計非推奨
パワーMOSFET (N-ch 2素子)
| 用途 | モータードライブ / 携帯電子機器 |
|---|---|
| 極性 | N-ch×2 |
| 世代 | U-MOSⅣ |
| 内部接続 | 独立 |
| AEC-Q101 | 適合(※) |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
| 東芝パッケージ名 | PS-8 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 8 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.8 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VDSS | 40 | V |
| ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VGSS | +/-20 | V |
| ドレイン電流 (Q1/Q2) | ID | 5.0 | A |
| 許容損失 | PD | 1.77 | W |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) | Vth | - | 3.0 | V |
| ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=6V | 62.8 | mΩ |
| ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 36.3 | mΩ |
| 入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) | Ciss | - | 505 | pF |
| ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) | Qg | VGS=10V | 11.8 | nC |