TPCP8207

不推薦用於新設計

Power MOSFET (N-ch dual)

產品概要

Application Scope Motor Drivers / Mobile Equipments
Polarity N-ch×2
Generation U-MOSⅣ
Internal Connection Independent
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

包裝資訊

Toshiba Package Name PS-8
Package Image 東芝 TPCP8207 Power MOSFET (N-ch dual)產品 PS-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage (Q1/Q2) VDSS 40 V
Gate-Source voltage (Q1/Q2) VGSS +/-20 V
Drain current (Q1/Q2) ID 5.0 A
Power Dissipation PD 1.77 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Q1/Q2) (Max) Vth - 3.0 V
Drain-Source on-resistance (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 62.8 mΩ
Drain-Source on-resistance (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 36.3 mΩ
Input capacitance (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 505 pF
Total gate charge (Q1/Q2) (Typ.) Qg VGS=10V 11.8 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2015

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗