DF2S6M5SL

ESD protection diode (uni-directional type)

產品概要

Internal Connection Single
Number of Circuits 1
Number of Protected Lines 1
Configuration Unidirectional
Application USB3.0 / USB3.1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

package name (TOSHIBA) SOD-962 (SL2)
Package Image SL2
package code SOD-962
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
0.62×0.32×0.3
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
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-20 kV
Peak pulse current (IEC61000-4-5) IPP 2.5 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Working peak reverse voltage (Max) VRWM - 5.0 V
Total Capacitance (Max) CT VR=0V
f=1MHz
0.9 pF
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.6 pF
Dynamic resistance (Typ.) Rdyn IPP=16A to 30A 0.3 Ω
Reverse Current (Max) IR VRWM=5V 0.1 μA
Clamp voltage (Based on IEC61000-4-5) (Typ.) VC IPP=1A 8.0 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jun,2022

Jun,2022

Mar,2022

Sep,2024

Sep,2024

(Note)
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
RoHS Note
DF2S6M5SL,L3F 10000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗