適用於伺服器的1.6 kW LLC諧振AC-DC轉換器

為了降低資料中心的功耗,伺服器的匯流排電壓逐漸以48 V為主流。 這是用於48 V伺服器的AC-DC轉換器參考設計。它配備了東芝最新一代功率MOSFET和SiC二極體,可在100 V至200 V AC輸入下並達到高效能輸出54.5 V DC。 此參考設計提供了電路各部分的設計要點、使用方法和調整方法的說明,以及電路圖、PCB Gerber file等對您的設計很有幫助。 請注意,自 2026 年 4 月起,TA75W393FU 被指定為不建議新設計 (NRND)。

電路板外觀
電路板外觀
TK024N60Z1 TK080N60Z1 TK080N60Z1 TK080N60Z1 TRS8E65H TRS8E65H TRS8E65H TK125A60Z1 TK125A60Z1 TPH2R408QM TPH2R408QM TPH2R408QM TMPM372FWUG TK024N60Z1

Click on components for more details

特性

  • 80 PLUS 鈦金級高效率 (at Vin = 230V) in 1U 尺寸
  • 轉換效率: 96.7% (at Vin = 230V, 100% 負載)
  • 外形尺寸: 317mm x 145mm x 43mm (含電路板底部的金屬板)
  • 配備最新一代功率元件 (MOSFETs, SiC 二極體)

說明

輸入電壓 AC 90V 至 264V
輸出電壓 DC 54.5V
輸出功率 0.8kW (100V 輸入), 1.6kW (200V 輸入)
電路拓撲 主動橋式電路+交錯式PFC+3相LLC+同步整流器、輸出Oring電路
效率曲線
效率曲線

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
功率 MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) 主動橋式電路・4 N通道 MOSFET, 600 V, 0.024 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ
功率 MOSFET (N通道 500V<VDSS≤700V) PFC 電路・2 N通道 MOSFET, 600 V, 0.08 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ
功率 MOSFET (N通道 500V<VDSS≤700V) LLC諧振DC-DC轉換器電路的初級側・6 N通道 MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅥ
功率 MOSFET (N通道單通道 60V<VDSS≤150V) LLC諧振DC-DC轉換器電路的初級側・6, 冗餘電路・1 N通道 MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H
SiC 肖特基二極體 PFC 電路・2 650 V/8 A SiC 蕭特基勢壘二極體, TO-220-2L
TX03 LLC諧振DC-DC轉換器的3相控制訊號產生器・1 80MHz Cortex-M3, 128KB Flash, 6KB RAM, LQFP64, 5V

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

應用

Server
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing server. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving unit, over temperature monitoring unit, etc., along with circuit configuration examples.

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗