TC74HC4051AFT

74HC CMOS logic IC series

產品概要

Function 1 Switch/Multiplexer
Function 2 SP8T(1:8)/Analog Multiplexer
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TSSOP16
Package Image TSSOP16
Pins 16
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.4×1.0
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
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 15 ns
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Apr,2008

Dec,2023

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗