TC78B006CFNG

Brushless motor driver IC

產品概要

Function Analog voltage input / Pseudo-sinewave / Lock detection output / Pch-Nch pre-driver
Application Scope Fan motor
Class Single-phase fan driver controller
Number of drive motors (brushless motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP16-P-225-0.65B
Package Image SSOP16-P-225-0.65B
Pins 16
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 0.02 A
Operating Temperature (Max) Topr 105
Operating Temperature (Min) Topr -40
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Voltage VO 40 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Voltage (Min) - - 3.5 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Apr,2022

Jun,2024

Jun,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗