2FWJ42N

停產產品

Schottky barrier diode

產品概要

Application Scope High-speed rectifier
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name DO-15L
Pins 2
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current (Single) IF(AV) 2 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Peak Forward Voltage (Max) VFM - 0.37 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗