TLP3783F(S)

不推薦用於新設計

Photocoupler (phototriac output)

產品概要

Feature Zero-voltage turn-on / High noise immunity / Creepage and clearance 8mm
Application Scope Home appliance / SSR
Number of Circuits 1
Output type ZC
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name 5pin DIP6(cut)(F type)
Pins 5
Mounting Through Hole/Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
7.12×10.16×3.65
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Off−state output terminal voltage VDRM 800 V
On-state RMS current IT(RMS) 100 mA
Operating Temperature Topr -40 to 100

電器特性

項目 符號 條件 單位
Trigger LED Current (Max) IFT - 5 mA
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
Inhibit voltage (Max) VIH - 20 V
On-state voltage (Max) VTM ITM=100mA 3 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗