TMP87C408DMG

不推薦用於新設計

TLCS-870

產品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP30-P-56-0.65
Package Image 東芝 TMP87C408DMG TLCS-870產品 SSOP30-P-56-0.65 封裝圖片
Pins 30
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 4 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 0.25 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 6 ch
SIO 1 ch
A/D converters(8bit) 6 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
watchdog timer Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 22 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 8 -30 to 70 0.5
2.7 to 5.5 1 to 4.2 -30 to 70 0.95

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗