TMP88CS43FG

停產產品

TLCS-870X

產品概要

Description 8-bit microcontroller containing two channels of 2nd-generation PMD and suitable for home appliances requiring low motor vibration and high performance
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP80-P-1420-0.80B
Package Image 東芝 TMP88CS43FG TLCS-870X產品 QFP80-P-1420-0.80B 封裝圖片
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 64 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 2 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 24 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
Motor control 2 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 71 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗