TMP92CD28AFG

停產產品

TLCS-900H1

產品概要

Description 32-bit microcontroller with USB host controller
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-LQFP100-1414-0.50C
Pins 100
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM size 512 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 32 Kbyte
USB Host (Full Speed) 1 ch
SPI Available -
high-speed SIO 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 2 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
RTC 1 ch
CS/WAIT controller 3 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
Program patch logic 8 -
I/O Port 70 port
Only one channel can be configured as SIO.
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3 to 3.6 8 to 10 -40 to 85 0.05

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗