2SK3498

停產產品

Power MOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)

產品概要

Application Scope DC-DC Converters / Switching Voltage Regulators / Motor Drivers
Polarity N-ch
Generation π-MOSⅤ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold
Package Image New PW-Mold
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS 400 V
Gate-Source voltage VGSS +/-30 V
Drain current ID 1 A
Power Dissipation PD 20 W

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 5.5 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 145 pF

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗