TA78M12F

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Medium current output
Protection Functions Current limiting / Thermal shutdown
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold
Package Image 東芝 TA78M12F Series regulator (Three-terminal voltage regulator)產品 New PW-Mold 封裝圖片
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Power Dissipation PD 10 W
Power Dissipation PD 1 W
Input Voltage VIN 35 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 4.8 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.35A 1.7 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 12 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗