TA79L10F

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Low current output
Protection Functions Thermal shutdown / Current limiting
Polarity Negative
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image 東芝 TA79L10F Series regulator (Three-terminal voltage regulator)產品 PW-Mini 封裝圖片
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 150 mA
Power Dissipation PD 0.5 W
Input Voltage VIN -35 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-4 %
Bias Current (Typ.) IB - 3.2 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.04A 1.7 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - -10 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗