TB7101AF(T5L1.8,F)

停產產品

DC/DC down converter

產品概要

Feature High frequency/high efficiency / Internal phase compensation / Fixed output voltage / Enable threshold voltage for TTL level
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PS-8
Package Image 東芝 TB7101AF(T5L1.8,F) DC/DC down converter產品 PS-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 單位
Oscillation frequency (Typ.) fOSC - 1000 kHz
Output Current (Max) IOUT - 1.0 A
Operating Voltage (Max) VIN(opr) - 5.5 V
Operating Voltage (Min) VIN(opr) - 2.7 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗