TX03シリーズ

Arm® Cortex®-M3コア搭載 -幅広いアプリケーションに対応

TX03シリーズの特長

ラインアップ

  3V電源製品 3V電源製品 5V電源製品
 

M310
グループ

M330
グループ

M340
グループ

M360
グループ

M370
グループ

M380
グループ

モーター制御回路      
ベクトルエンジン (VE)          
PSC (i)          
オペアンプ/コンパレーター        
CEC (ii)        
リモコン判定回路      
I2S (Inter-IC Sound)            
USB          
EtherMAC          
CAN          
高分解能PPG出力
         
多目的タイマー(MPT)
       
外部バスインターフェース        
周波数検知回路 (OFD)    
ΔΣ型ADコンバーター        

(i) PSC: Programmable Servo/Sequence Controller
(ii) CEC: Consumer Electronic Control
製品により一部機能が含まれないものがあります。製品の詳細仕様はデータシートをご確認ください。

M310グループ

特長

  • 24ビットΔΣ型ADコンバーターを4チャネル内蔵
  • 24ビットΔΣ型ADコンバーターの各変換チャネルに低ノイズの可変ゲインアンプを内蔵
  • 温度センサーを内蔵し、各種温度補正が可能

製品一覧

アプリケーション

  • スマートメーター
  • 各種計測機器

ツール&ソフトウェア

M330グループ

特長

  • 高性能Arm Cortex-M3コア 最大40MHz動作
  • 東芝オリジナルNANO FLASH™メモリー内蔵、プログラムの高速書き換えに対応
  • 豊富なシリアルインターフェース内蔵
  • 低消費電力モード下でも動作可能なCEC、リモコン判定回路内蔵
  • 高速・高精度10ビットADコンバーター(変換速度1.15µs@40MHz)内蔵
  • リアルタイムクロック (RTC) 内蔵

製品一覧

アプリケーション

  • デジタルTV
  • ハードディスクレコーダー
  • プロジェクター
  • ブルーレイディスクプレーヤー
  • セットトップボックス
  • AV機器
  • 家電製品
  • FA機器
  • OA機器

ツール&ソフトウェア

機能説明

リモコン判定機能
リモコン回路には、リモコンから出力されるリーダーを検出し判定する機能を持っています。

M340グループ

特長

  • 高性能Arm Cortex-M3コア 最大54MHz動作
  • 最大1MB ノーウエイトアクセスのFlashメモリー
  • プログラマブル・サーボ・シーケンスコントローラー(PSC)を最大4ユニット搭載
    (手振れ補正のサーボ演算、モーター制御、通信シーケンサーとして利用可能)
  • 高分解能PPG出力(最大±90°位相差可変出力)分解能最大200 MHz
  • 高速・高精度12ビットADコンバーター、10ビットDAコンバーター内蔵
  • 豊富なタイマー、シリアルインターフェース内蔵
  • 2相パルスカウンター内蔵
  • センサーアンプ、H-SWモータードライバーを搭載(TMPM342, TMPM343)
  • 小型パッケージ

製品一覧

アプリケーション

  • 監視カメラ
  • デジタルビデオカメラ
  • デジタルスチルカメラ
  • カメラ用レンズ

ツール&ソフトウェア

機能説明

PSC ( Programmable Servo / Sequence controller )
モーターサーボやシーケンス制御をCPU処理から分散して処理する事を可能にした独自の命令アーキテクチャーを持つ演算器です。
高分解能PPG出力
超音波モーター制御など、ローターの移動距離をより細かく制御できるように高分解能なプログラマブル矩形波を出力します。

M360グループ

特長

  • 高性能Arm Cortex-M3コア 最大80MHz動作
  • 東芝オリジナルNANO FLASH™メモリーを使用した大容量Flash ROM内蔵
  • 豊富なシリアルインターフェース内蔵(最大18ch)
  • マルチコネクションを実現するUSB、USB Embedded Host、CAN、EtherMAC内蔵
  • SoCや外部拡張メモリーとの接続も可能な外部バスインターフェース内蔵
  • 各種モーター、IGBTの制御が可能な多目的タイマー内蔵
  • 低消費電力モードでも動作可能なCECおよびリモコン判定回路内蔵
  • 周波数検知回路(OFD)内蔵
  • 小型パッケージ

製品一覧

アプリケーション

  • プリンター
  • AV機器
  • デジタル機器
  • PC周辺機器
  • 産業機器
  • ネットワーク機器
  • OA機器

ツール&ソフトウェア

機能説明

USB (Universal Serial Bus)
USBインターフェースは、USBデバイス、ホスト、OTG他、Full-SpeedやHigh-Speed対応した製品を揃えています。
リモコン判定機能
リモコン回路には、リモコンから出力されるリーダーを検出し判定する機能を持っています。
周波数検知回路 (OFD:Oscillation Frequency Detector)
発振子の異常を検知するための当社独自の周波数検知回路です。
多目的タイマー(Multi Purpose Timer)
IGBT制御やデッドタイムの設定の他、同期した3相PWM出力が可能で、モーターのインバーター制御ができます。
EtherMAC
EtherMAC規格準拠のインターフェースです。
CAN (Controller Area Network)
CAN規格準拠のインターフェースです。

M370グループ

特長

  • 高性能Arm Cortex-M3コア 最大80MHz動作
  • 東芝オリジナルNANO FLASH™メモリー内蔵、プログラムの高速書き換えに対応
  • ベクトル制御の一部をハード化した東芝オリジナルのベクトルエンジン(VE)内蔵
  • 各種アナログ回路内蔵(注)(コンパレーター、オペアンプ)  (注) : TMPM370など
  • 12ビットADコンバーター内蔵
  • 周波数検知回路(OFD)内蔵、国際電気標準会議 (IEC) の規格IEC 60730に対応
  • 5V単一電源対応
  • 小型パッケージ(SSOP30) : TMPM375FSDMG

製品一覧

アプリケーション

  • 洗濯機
  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • ヒートポンプ
  • ポンプ、圧縮機、送風機
  • その他回転機具

ツール&ソフトウェア

機能説明

ベクトルエンジン
CPUからの細かい指令なしでベクトル制御の複雑な計算を行う独自のハードウェアIPです。
周波数検知回路 (OFD:Oscillation Frequency Detector)
発振子の異常を検知するための当社独自の周波数検知回路です。

M380グループ

特長

  • 高性能Arm Cortex-M3コア 最大40MHz動作
  • 東芝オリジナルNANO FLASH™メモリー内蔵、プログラムの高速書き換えに対応
  • 多目的タイマー(IGBT制御、モーター制御モード)内蔵 : TMPM380・TMPM384
  • 豊富なシリアルインターフェース内蔵
  • データ監視機能付きADコンバーター内蔵
  • 周波数検知回路(OFD)内蔵、国際電気標準会議(IEC)の規格IEC 60730に対応
  • 高速発振器、パワーオンリセット、電圧検出回路を内蔵
  • 5V単一電源対応

製品一覧

アプリケーション

  • 洗濯機
  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • ヒートポンプ
  • ポンプ、圧縮機、送風機
  • その他回転機具

ツール&ソフトウェア

機能説明

リモコン判定機能
リモコン回路には、リモコンから出力されるリーダーを検出し判定する機能を持っています。
周波数検知回路 (OFD:Oscillation Frequency Detector)
発振子の異常を検知するための当社独自の周波数検知回路です。
多目的タイマー(Multi Purpose Timer)
IGBT制御やデッドタイムの設定の他、同期した3相PWM出力が可能で、モーターのインバーター制御ができます。

リファレンスデザイン

これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164K使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164K使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)
インテリジェントパワーデバイスを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

※ Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
※ その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。