クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
USBはパソコンを主体として、非常に普及したシリアルインターフェースです。よく知られている通り、用途は多岐にわたり、キーボード、マウス、プリンター、フラッシュメモリー、HDD、スピーカーなどのインターフェースとして使われています。
USBにはLow-Speed (1.5Mbps)、Full-Speed (12Mbps)、High-Speed (480Mbps) などの転送スピードがありますが、当社の TX03シリーズの USBインターフェースはFull-Speedに対応しています。
USBではインターフェースのマスター、スレーブを、それぞれ「ホスト」、「デバイス」と呼んでいます。USBは1つのホストが多くのデバイスをコントロールするスター型の接続です。パソコンを例に取りますと、パソコン本体がホストであり、USBで本体と繋がっているマウス、キーボード、メモリー、マイク、スピーカーなどがデバイスとなります。
USBの特長としてプラグアンドプレーが上げられます。パソコンの USB端子に USBメモリーを差し込んだり抜いたりするときに、いちいちパソコンの電源を落とさなくても済みます。この簡便さがUSBが普及した理由の一つです。
USBの信号線は一組4本からなっています。電源(VDD)、接地電位(GND)、信号D+、および、信号 D-です。データは互いに相補的な値を取ります。D+がhigh levelで、D-がlow levelのときが「差動1(Differential 1)」、反対に、D+がlow levelでD-がhigh levelのときを「差動0(Differential 0)」としています。
データ転送にはNRZI (non-return to zero inverted) というフォーマットが使われています。これに従いますと、1クロックの間に信号の変化が無かったときはデータ「1」、変化(High→Low、または、Low→High)があったときはデータ「0」となります。
USBインターフェースにクロック信号はありません。非同期式です。USBの転送速度(レート)をFull-speedで使用する場合には、送信データの先頭に、クロックを同期させるための8ビットのSYNCパターンがあります。これにより受信側は送信側のクロックと同期を取ることができます。
USB規格準拠のインターフェースを内蔵した製品が表示されます。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。