クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
TMPM369は、外部との通信用インターフェースとして、USB、USB Embedded Host、CAN、EtherMAC、SIO/UART、I2C/SIO、SSP(SPIモード)を準備しています。さらに、ADコンバーター(2ユニット)、モーター制御用としてPMDも準備しています。これらは専用ハードウェアとして独立しており、個別に制御ができるため、ソフトウェア処理を大幅に軽減することができます。また、豊富なインターフェース処理を支えるために、最大でFlash ROM: 512 KB、SRAM: 128 KBを内蔵しています。
TMPM369は、2ユニットのADコンバーターを搭載しています。2ユニットを組み合わせることにより、高速にAD変換をすることができます。アナログ信号を2ユニットのADコンバーターに入力し、各ユニットを交互に切り替えながらAD変換を行うことにより、1ユニットあたり最短1.0µs@80 MHzの変換時間を、大幅に短縮する*機能を内蔵しています。
*最短0.5µs
※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。