メインモーター駆動部(ACモーター使用時)

ACモーターを用いた回路例

Main motor drive unit (When AC Motor is used)

ラインアップ

整流ダイオード

Part number

CMG06A

Package

M-FLAT

IF(AV) (Max) [A]

VRRM (Max) [V]

600 

バイポーラートランジスター

Part number

2SC6026CT

Type

PNP

Package

CST3

VCEO (Max) [V]

50 

IC (Max) [mA]

100 

MCU

Part number

TMPM036FWFG

TMPM037FWUG

Maximum operation frequency

20MHz

20MHz

Instruction ROM

128KB

128KB

RAM

16KB

16KB

Timer

14ch

10ch

UART/SIO

6

5
I2C 2 1
ADC 8ch (10bit) 8ch (10bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます