Operation unit (example of Key/LED)

ラインアップ

7セグメントLED駆動用ドライバー

Part number

TB62785NG

TB62785FTG

Package

SDIP24

VQFN24

Outputs

4 columns ×7 outputs

Operating voltage

4~5.5V

Internal power supply 17
Max. LED power supply 17
Max. output current 50mA
Cascade connection
PWM control ○ 16-step light control possible (total)

MCU

Part number

TMPM036FWFG

TMPM037FWUG

Maximum operation frequency

20MHz

20MHz

Instruction ROM

128KB

128KB

RAM

16KB

16KB

Timer

14ch

10ch

UART/SIO

6

5
I2C 2 1
ADC 8ch (10bit) 8ch (10bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます