絶縁回路

フォトリレーを使用した絶縁回路(メカリレー置換)例

Isolation circuit

ラインアップ

フォトリレー

Part number

TLP3106A

TLP3107A

TLP3109A

TLP3555A

TLP3823

TLP3825

Package

2.54 SOP6

DIP4

DIP8

ION (Max) [A]

4.5

4.0

3.0

2.5

3.0

1.5

VOFF (Max) [V]

30

60

100

60

100

200

RON (Typ.) [mΩ]

30

40

65

120

150

500

BVS (Max) [Vrms]

1500

1500

1500

1500

2500

2500

マイクロコントローラー

Part number

TMPM036FWFG

TMPM037FWUG

Maximum operation frequency

20 MHz

20 MHz

Instruction ROM

128 KB

128 KB

RAM

16 KB

16 KB

Timer

14 ch

10 ch

UART / SIO 6 5
I2C 2 1
ADC 8 ch (10 bit) 8 ch (10 bit)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます