LDOレギュレーター

東芝LDOレギュレーターは、特に最先端のアナログ回路に必要とされる、低ノイズ、高リップル圧縮度(PSRR)、高出力電流時の安定性(負荷過渡応答)、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。また、新たに開発した新世代プロセスにより、ドロップアウト特性も大幅に改善しており、高効率のリニアーレギュレーターソリューションを提供できます。

ラインアップ

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

出力電圧 VOUT (Typ.) (V)
動作出力電流 IOUT (Max) (mA)
消費電流 (オン時) (Typ.) * (μA)
*: 代表特性
特長
パッケージ寸法
Results:

実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。

表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

低ドロップアウト電圧による消費電力の低減
東芝LDOレギュレーターは新世代プロセスを用いた豊富な2電源構成のLDO製品により優れたドロップアウト電圧特性を実現しています。
Dropout Voltage

ドキュメント

技術トピックス

アプリケーション

ソリッドステートドライブ
ソリッドステートドライブ (SSD) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ワイヤレスイヤホン
ワイヤレスイヤホンの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動歯ブラシ
電動歯ブラシの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、モーター制御部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
体組成計
体組成計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
血糖値計
血糖値計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ電圧保護部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートプラグ
スマートプラグの設計では、AC絶縁、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ACスイッチ回路部、電源部、ワイヤレス・キースイッチ部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートスピーカー
スマートスピーカーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス電動工具
コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
血圧計
血圧計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電気シェーバー
電気シェーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ワイヤレスチャージャー
ワイヤレスチャージャーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
洗濯機
洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
冷蔵庫
冷蔵庫の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部、AC負荷制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
人感センサー
人感センサーの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、アラーム出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
アクションカメラ
アクションカメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、RF回路部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IoTセンサー
IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
LED照明
LED照明の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部や各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズRFブロック向け電源回路の標準回路です。
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズRFブロック向け電源回路
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのRFブロック電源への応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介 豊富な付属機能を解説します。
これは、LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズMCU向け電源回路の標準回路です。
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズMCU向け電源回路
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのMCU電源への応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介します。 豊富な付属機能を解説します。
これは、LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路の標準回路です。
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMシリーズCMOSイメージセンサーデジタルコア向け電源回路
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのCMOSイメージセンサーへの応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介します。 豊富な付属機能を解説します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。