サーモスタット

サーモスタット

サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 USB Connector USB Connector Battery Battery PMIC PMIC LDO LDO DC-DC DC-DC Temperature Sensor Temperature Sensor Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Proximity Sensor Proximity Sensor SDRAM SDRAM Flash Memory Flash Memory Wi-Fi® SoC Wi-Fi® SoC Display Driver Display Driver Touch Screen Controller Touch Screen Controller I/O Expander I/O Expander LCD Panel LCD Panel Isolation/ Switch Isolation/Switch MCU, Touch Screen Controller MCU, Touch Screen Controller SDRAM, Flash, Wi-Fi®, Bluetooth®, Display Driver, LED SDRAM, Flash, Wi-Fi®, Bluetooth®, Display Driver, LED I/O Expander, Isolation/Switch I/O Expander, Isolation/Switch Main board Main board I/O board I/O board HVAC System: Heating, Cooling, Heat Pump, Fan, Humidifier, De... HVAC System:Heating, Cooling, Heat Pump, Fan,Humidifier, Dehumidifier, etc LED Driver LED Driver MCU MCU Bluetooth® SoC Bluetooth® SoC Power supply circuit Panel display circuit Isolation circuit Temperature sensor circuit Ambient light sensor circuit Humidity sensor circuit
電源回路

MCUの電源回路例

AC-DCコンバーター回路例

USBからのP-ch MOSFETを用いた充電回路例

USBからのN-ch MOSFETを用いた充電回路例

絶縁回路

フォトリレーを使用した絶縁回路 (メカリレー置換) 例

パネル表示回路

MCUを使用したLCDパネル表示回路例

温度センサー回路

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例

周囲光センサー回路

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例

湿度センサー回路

オペアンプを用いた湿度センサーの信号増幅回路例

サブブロック図

電源回路
電源回路 (1)

MCUの電源回路例

MCUの電源回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
UART機能にハーフクロックモード通信を内蔵、Home Bus System (HBS) に対応可能です。
電源回路 (2)

AC-DCコンバーター回路例

AC-DCコンバーター回路例
スイッチングレギュレーターに適したMOSFETで、取り扱いが容易で小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS DPAK
VDSS (Max) [V] 500 500
ID (Max) [A] 18 11.5
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.27 0.34
極性 N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
MOSFETのゲート制御に適した、バイポーラートランジスターです。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV)
VCEO (Q1) (Max) [V] -30 30
VCEO (Q2) (Max) [V] 30 -30
IC (Q1) (Max) [A] -1.0 2
IC (Q2) (Max) [A] 1.2 -1.8
極性 (Q1) PNP NPN
極性 (Q2) NPN PNP
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B)
VDSS (Max) [V] -20 -30 20 30 40
ID (Max) [A] -10 -10 6 15 12
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.0153 0.028 0.033 0.012 0.0173
極性 P-ch P-ch N-ch N-ch N-ch
電源回路 P-ch MOSFETタイプ

USBからのP-ch MOSFETを用いた充電回路例

USBからのP-ch MOSFETを用いた充電回路例
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B)
VDSS (Max) [V] -20 -30 20 30 40
ID (Max) [A] -10 -10 6 15 12
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.0153 0.028 0.033 0.012 0.0173
極性 P-ch P-ch N-ch N-ch N-ch
電源回路 N-ch MOSFETタイプ

USBからのN-ch MOSFETを用いた充電回路例

USBからのN-ch MOSFETを用いた充電回路例
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1220 (UDFN6B)
VDSS (Max) [V] -20 -30 20 30 40
ID (Max) [A] -10 -10 6 15 12
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.0153 0.028 0.033 0.012 0.0173
極性 P-ch P-ch N-ch N-ch N-ch
絶縁回路
絶縁回路

フォトリレーを使用した絶縁回路 (メカリレー置換) 例

フォトリレーを使用した絶縁回路 (メカリレー置換) 例
フォトMOSFETと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトリレーで、メカニカルリレーの置き換えに適しています。
品番
東芝パッケージ名 2.54SOP6 2.54SOP6 DIP4 DIP4 DIP8 DIP8
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 1500 1500 2500 5000 2500 2500
ION (Max) [A] 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.5
RON (Max) [Ω] 0.04 0.065 0.1 0.2 0.15 0.5
IFT (Max) [mA] 3 3 3 3 5 5
IFC (Max) [mA]            
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
UART機能にハーフクロックモード通信を内蔵、Home Bus System (HBS) に対応可能です。
パネル表示回路
パネル表示回路

MCUを使用したLCDパネル表示回路例

MCUを使用したLCDパネル表示回路例
システムのコストダウン/高効率化、開発負荷軽減に貢献します。
UART機能にハーフクロックモード通信を内蔵、Home Bus System (HBS) に対応可能です。
温度センサー回路
温度センサー回路

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた温度センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
周囲光センサー回路
周囲光センサー回路

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
湿度センサー回路
湿度センサー回路

オペアンプを用いた湿度センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた湿度センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • BluetoothⓇ は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
  • Arm、Cortex および Thumb は、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • NANOFLASHTM、TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます