イヤホンケース 電源ライン用 ロードスイッチ

MOSFETを用いた電源供給回路例

Details of earphone case / Power supply lines (Load switch)

ラインアップ

MOSFET小信号

Part number

SSM6N56FE

SSM6N61NU

SSM3K56ACT

Package

ES6 UDFN6 CST3

Polarity

N-ch x 2

N-ch x 2

N-ch

VDSS [V]

20

20

20

I[A]

0.8

4

14

RDS(ON) [mΩ] @VGS = 4.5 V 

Typ.

186

25

186

Max

235

33

235

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます