ワイヤレスイヤホン

ワイヤレスイヤホン

ワイヤレスイヤホンの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Charging Terminal Left Charging TerminalLeft Charging Terminal Right Charging TerminalRight USB Connector USBConnector Charger / Power Path Management IC Charger / Power PathManagement IC DC-DC DC-DC MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET Battery Battery Battery Protection Circuit BatteryProtectionCircuit USB Controller IC USB Controller IC Protection Protection Protection Protection Protection Protection Charging Terminal Charging Terminal Antenna Antenna Speaker Speaker Microphone Microphone LDO LDO Audio IC (Charger + Bluetooth®) Audio IC(Charger + Bluetooth®) Battery Battery Battery Protection Circuit BatteryProtection Circuit Flash Memory FlashMemory Acceleration Sensor Acceleration Sensor Protection Protection Protection Protection TVS TVS Button Controller ButtonController Charging Terminal Charging Terminal Antenna Antenna Speaker Speaker Microphone Microphone LDO LDO Audio IC (Charger + Bluetooth®) Audio IC(Charger + Bluetooth®) Battery Battery Battery Protection Circuit BatteryProtection Circuit Flash Memory FlashMemory Acceleration Sensor Acceleration Sensor Protection Protection Protection Protection TVS TVS Left Left Right Right Earphone Case EarphoneCase External connector for earphones case Power supply circuit for earphones case Battery management for earphones case Battery management for earphones Battery management for earphones Power supply circuit for earphones Power supply circuit for earphones Circuit protection for earphones Circuit protection for earphones Button Controller ButtonController
イヤホンケース 電源ライン用 ロードスイッチ

MOSFETを用いた電源供給回路例

イヤホンケース バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

イヤホンケース 外部コネクター

外部コネクター部の保護回路例

イヤホン バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

イヤホン 電源回路

LDOレギュレーターを用いた電源供給回路例

イヤホン 回路保護

内部ICの保護回路例

サブブロック図

イヤホンケース 電源ライン用 ロードスイッチ
イヤホンケース 電源ライン用 ロードスイッチ

MOSFETを用いた電源供給回路例

MOSFETを用いた電源供給回路例
低オン抵抗・小型2in1パッケージで、セットの低消費電力化・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSP6A-172101 SOT-563 (ES6) SOT-1118 (UDFN6) SOT-883 (CST3)
VDSS (Max) [V]   20 20 20
ID (Max) [A]   0.8 4.0 1.4
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V]   0.3 0.045 0.3
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch
イヤホンケース バッテリーマネジメント
イヤホンケース バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

バッテリー充放電システムの電源監視回路例
低オン抵抗・小型2in1パッケージで、セットの低消費電力化・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSP6A-172101 SOT-563 (ES6) SOT-1118 (UDFN6) SOT-883 (CST3)
VDSS (Max) [V]   20 20 20
ID (Max) [A]   0.8 4.0 1.4
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V]   0.3 0.045 0.3
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch
イヤホンケース 外部コネクター
イヤホンケース 外部コネクター

外部コネクター部の保護回路例

外部コネクター部の保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-10 +/-8 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.25 1.05 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 1.5 0.12 12
イヤホン バッテリーマネジメント
イヤホン バッテリーマネジメント

バッテリー充放電システムの電源監視回路例

バッテリー充放電システムの電源監視回路例
低オン抵抗・小型2in1パッケージで、セットの低消費電力化・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSP6A-172101 SOT-563 (ES6) SOT-1118 (UDFN6) SOT-883 (CST3)
VDSS (Max) [V]   20 20 20
ID (Max) [A]   0.8 4.0 1.4
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V]   0.3 0.045 0.3
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch
イヤホン 電源回路
イヤホン 電源回路

LDOレギュレーターを用いた電源供給回路例

LDOレギュレーターを用いた電源供給回路例
スイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない、省電力・長時間動作可能なLDOレギュレーターです。
品番
東芝パッケージ名 DFN5B WCSP4F WCSP4F SDFN4E
IOUT (Max) [mA] 500 500 300 200
VOUT [V] 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 3.6
イヤホン 回路保護
イヤホン 回路保護

内部ICの保護回路例

内部ICの保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-10 +/-8 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.25 1.05 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 1.5 0.12 12

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます