MOSFET4 Leads Package DFN8x8(TK25V60X) Application Circuit

This reference design provides example circuit for maximize switching performance and efficiency using 4 lead MOSFET package (DFN8x8) which reduces package inductance.

Device and prastic inductance of PCB trace of MOSFET4 leads package DFN8x8(TK25V60X) application circuit.
Simulation circuit of MOSFET4 leads package DFN8x8(TK25V60X) application circuit.

說明

  • Introduction of features of the DFN8x8 package, a 4 leads structure, which has a source terminal for gate drive circuit additionally compared with the conventional 3 leads pacckage.
  • Describing the 4 leads package feature that achievs less oscillation of gate signal and lower switching loss than the 3 leads because the 4 leads package is not affected by parasitic inductance of source wiring

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) N-ch MOSFET, 600 V, 0.135 Ω@10V, DFN 8 x 8, DTMOSⅣ-H

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗