TC78B006BFTG

Brushless motor driver IC

產品概要

Function Analog voltage input / Pseudo-sinewave / FG output / Pch-Nch pre-driver
Application Scope Fan motor
Class Single-phase fan driver controller
Number of drive motors (brushless motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-WQFN16-0303-0.50-003
Pins 16
Mounting Surface Mount

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 0.02 A
Operating Temperature (Max) Topr 105
Operating Temperature (Min) Topr -40
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Voltage VO 40 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Voltage (Min) - - 3.5 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Apr,2022

Jun,2024

Jun,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗