TC78B006BFTG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 アナログ電圧入力 / 疑似正弦波 / FG出力 / Pch-Nchプリドライバー
用途 ファンモーター
種別 単相ファンコントロールドライバー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-WQFN16-0303-0.50-003
外観 東芝 TC78B006BFTG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-WQFN16-0303-0.50-003パッケージ画像
ピン数 16
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
出力電流 IOUT(peak) 0.02 A
動作温度 (Max) Topr 105 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Min) - - 3.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2015年03月

2022年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC78B006BFTG(O,EL) 4000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます