TK024N60Z1

Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V)

  • 相關參考設計(2)

產品概要

Application Scope Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation DTMOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-247
Package Image 東芝 TK024N60Z1 Power MOSFET (N-ch 500V&lt;VDSS&le;700V)產品 TO-247 封裝圖片
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.94×20.95×5.02
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

*2

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

*3

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS 600 V
Gate-Source voltage VGSS +/-30 V
Drain current ID 80 A
Power Dissipation PD 506 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 3.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 24 mΩ
Input capacitance (Typ.) Ciss - 8420 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 140 nC
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2024

Dec,2024

Dec,2024

Mar,2026
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
TK024N60Z1,S1F 30 Yes

Reference Design

適用於伺服器的1.6 kW LLC諧振AC-DC轉換器
為了降低資料中心的功耗,伺服器的匯流排電壓逐漸以48 V為主流。 這是用於48 V伺服器的AC-DC轉換器參考設計。它配備了東芝最新一代功率MOSFET和SiC二極體,可在100 V至200 V AC輸入下並達到高效能輸出54.5 V DC。 此參考設計提供了電路各部分的設計要點、使用方法和調整方法的說明,以及電路圖、PCB Gerber file等對您的設計很有幫助。 請注意,自 2026 年 4 月起,TA75W393FU 被指定為不建議新設計 (NRND)。
1.1kW ITTF (Interleaved Two Transistor Forward) AC-DC Converter for Servers
本設計為伺服器導向的AC-DC轉換器,可將輸入AC 90至264V轉換為DC 12V,最大輸出功率達1.1kW。
其搭載輸出ORing電路,支援冗餘運轉模式。 在設計時我們考慮到高度後選擇了適合的電子零件,使其適用於1U尺寸的電源.
我們提供包括電路設計要點、使用說明、調適方法、電路圖、PCB佈局資料等設計資訊,以支援您的開發。

Applications

Server
Such as low power consumption and miniaturization are important in designing server. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, motor driving unit, over temperature monitoring unit, etc., along with circuit configuration examples.

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗