Phase-Shift Full Bridge (PSFB) AC-DC Power Supply Basic Simulation Circuit

This reference design provides OrCAD® based simulation circuit, simulation results and design guide. This is for designing phase-shift full bridge (PSFB) topology of AC-DC power supply.

Circuit

特性

  • Bundled simulation circuit and device models
  • Able to edit power supply specificatoin and devices freely
  • Able to set powef supply specificatoin and ciruit parameters on OrCAD®

說明

  • Basic simulation circuit of Phase-Shift Full Bridge (PSFB) AC-DC power supply that can operate on OrCAD®.

說明

Input voltage AC 380V
Output voltage DC 12V
Output power 1600W
Waveforms
Waveforms

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) Primary side・4 N-ch MOSFET, 600 V, 0.14 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H
Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V) Secondary side synchronous rectification・12 N-ch MOSFET, 40 V, 0.0037 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗