RN1544

停產產品

Bias resistor built-in transistor (BRT), 2-in-1

產品概要

Application Scope Muting
Polarity NPN×2
Internal Connection 2-in-1 (Common emitter)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-25 (SMV)
Package Image 東芝 RN1544 Bias resistor built-in transistor (BRT), 2-in-1產品 SMV 封裝圖片
JEITA SC-74A
Package Code SOT-25
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Collector Current (Q1) IC 0.3 A
Collector Current (Q2) IC 0.3 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO 20 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
(Q1) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 2.2
(Q2) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 2.2
(Q1) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - -
(Q2) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - -

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗