1SV231

停產產品

Variable capacitance diode for electronic tuning applications

產品概要

Application Scope CATV tuners
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOD-323 (USC)
Package Image 東芝 1SV231 Variable capacitance diode for electronic tuning applications產品 USC 封裝圖片
Package Code SOD-323
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.25×0.9
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Reverse Voltage VR 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Capacitance Ratio (Typ.) CT(1)/CT(2) - 15 -
Capacitance (case 1) (Max) CT(upper_side) VR=2V 49.5 pF
Capacitance (case 1) (Min) CT(upper_side) VR=2V 41 pF
Capacitance (case 2) (Max) CT(lower_side) VR=25V 3.4 pF
Capacitance (case 2) (Min) CT(lower_side) VR=25V 2.7 pF
Series Resistance (Typ.) rS - 1.05 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗