CLH01

停產產品

High efficiency diode (HED)

產品概要

Application Scope Switching-mode power supplies
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name L-FLAT
Pins 2
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current (Single) IF(AV) 3 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 200 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Reverse Recovery Time (Max) trr - 35 ns

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗