CUS06

停產產品

Schottky barrier diode

產品概要

Application Scope Mobile equipment batteries / Switching-mode power supplies
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name US-FLAT
Package Image 東芝 CUS06 Schottky barrier diode產品 US-FLAT 封裝圖片
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.25×2.5×0.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current (Single) IF(AV) 1.0 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Peak Forward Voltage (Max) VFM - 0.45 V
Repetitive Peak Reverse Current IRRM(MAX) VRRM=20V 0.03 mA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗